19420

Borna de paso WKFN 6 D1/2/SL/35

Número de artículo 56.706.9355.0

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 6mm², anchura: 8 mm, color: verde-amarillo

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza56.706.9355.0
Descripción de los artículos Borna de paso WKFN 6 D1/2/SL/35
EAN4015573911147
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada290 mm
Anchura embalada155 mm
Altura embalada53 mm
Peso bruto embalado1445 g
Peso neto de una pieza27,81 g
Volumen de la caja de cartón2382 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others