Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 06.563.8753.0 |
---|---|
Opis artykułu | Pokrywa dla gniazda GL |
EAN | 4049088506444 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 290 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,2 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |