20333

Blindprop for hunstik GL

Vare nummer 06.563.8753.0

RST16i2/3 blændprop med fastgørelse f. 2/3-pol hun stik. Farve: grå. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

06.563.8753.0
Blindprop for hunstik GL
EAN4049088506444
Ordre enhed100 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
290 g
1,2 g
4612,5 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others