Steckverbinderset komplett
Artikelnr. 99.718.0000.6
revos BASIC 4-teiliges Set bestehend aus Schraub-, Buchsen- und Steckereinsatz 6-polig, Gehäuseoberteil M 25 oben, offenes Gehäuseunterteil, 500 V, 16 A
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.718.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinderset komplett |
EAN | 4015573656499 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 309 g |
Nettogewicht Einzelteil | 299,4 g |
Volumen verpackt | 260 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |