connecteur RST50I5S S1 ZR5 S SW
Numéro d'article 97.052.4053.1
RST® POWER connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 97.052.4053.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST50I5S S1 ZR5 S SW |
EAN | 4049088070556 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 3305 g |
poids net pièce unique | 148,3 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |