Conector RST50I5S S1 ZR5 S SW
Número de artículo 97.052.4053.1
RST® POWER Conector, Recto, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, diámetro del cable 15 - 25 mm, color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 97.052.4053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST50I5S S1 ZR5 S SW |
EAN | 4049088070556 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 304 mm |
---|---|
Anchura embalada | 256 mm |
Altura embalada | 202 mm |
Peso bruto embalado | 3305 g |
Peso neto de una pieza | 148,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |