Connettori RST20I6C B1 ZR1 TB04
Codice del prodotto 96.161.0053.6
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 6, Presa, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
| Codice | 96.161.0053.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I6C B1 ZR1 TB04 |
| EAN | 4049088424496 |
| Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3020 g |
| Peso netto parte singola | 28,2 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Torna al sommario