19713

Stik RST20I5S B1 ZR3S A TB04

Vare nummer 96.051.4553.6

RST20i5 5-pol stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.051.4553.6
Stik RST20I5S B1 ZR3S A TB04
EAN4015573877443
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

360 mm
340 mm
200 mm
7005 g
58,24 g
24480 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others