Device connector RST20I5S S1 M03VA TB0
Vare nummer 96.052.6153.6
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.052.6153.6 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5S S1 M03VA TB0 |
EAN | 4015573878525 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4200 g |
Waga netto pojedynczej części | 40 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |