Conector RST20I4C S1 YR1 V SW
Número de artículo 96.144.0053.1
RST 20i5/4 conector (ángulo 90°), 4 polos, macho, conexión por crimpado, 250/400V con tierra, 20A, para cables de diámetro 6-10mm, color de la codificación negro, color de la carcasa negro
¡Aún no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.144.0053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I4C S1 YR1 V SW |
EAN | 4049644012235 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |