21583

Conector RST20I3S B1 YR2S H GN0

Número de artículo 96.033.4155.7

RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Verde

¡Disponible previa petición!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza96.033.4155.7
Descripción de los artículos Conector RST20I3S B1 YR2S H GN0
EAN4049088000669
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado5025 g
Peso neto de una pieza38,81 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others