Conector RST08i5 S 11 ZR6SHL SG
Número de artículo 4L.051.3041.4
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 5 - 10,6 mm, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Oscuro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 4L.051.3041.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST08i5 S 11 ZR6SHL SG |
EAN | 4049088556197 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 202 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 780 g |
Peso neto de una pieza | 14,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |