Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 15.041.0557.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8105B/ 5 C 1 VRA RW GW |
EAN | 4049088161827 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 196 mm |
---|---|
Anchura embalada | 111 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 697 g |
Peso neto de una pieza | 12,763 g |
Volumen de la caja de cartón | 1523 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |