Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.535.9055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de paso WKN 35 SL |
EAN | 4015573500112 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 175 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 73 mm |
Peso bruto embalado | 2460 g |
Peso neto de una pieza | 119 g |
Volumen de la caja de cartón | 1789 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 20 pieza(s) |
Eldas Number
158120766