Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.968.0157.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST18I6S S1NZR1V N |
EAN | 4049088290183 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4790 g |
Waga netto pojedynczej części | 44,629 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |