20200

Conector GST15I3S S1 ZR1 S OR01

Número de artículo 91.932.3850.1

gesis® MINI Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 5,5 - 9 mm, color de codificación Naranja

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza91.932.3850.1
Descripción de los artículos Conector GST15I3S S1 ZR1 S OR01
EAN4049088265235
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada262 mm
Anchura embalada166 mm
Altura embalada90 mm
Peso bruto embalado1278,53 g
Peso neto de una pieza12,1 g
Volumen de la caja de cartón3914 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others