Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.932.3850.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I3S S1 ZR1 S OR01 |
EAN | 4049088265235 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1278,53 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,1 g |
Volumen verpackt | 3914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |