Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.203.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUS 3/3/6 HEA CA AG |
EAN | 4015573226746 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 316 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1660 g |
Nettogewicht Einzelteil | 157,3 g |
Volumen verpackt | 2793 ccm |
Eldas Number
727902311