Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO 4083KM-C 0,5s_ AC 115-230V
Codice del prodotto R1.188.3860.0
Modulo di sicurezza anche per ascensori EN 81-20/50 e bruciatori EN50156-1, azionamento a uno o due canali, reset automatico o manuale con sorveglianza, rilevamento discordanza di polarità, sorveglianza sincronismo 0,5s, 3 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 115 -230 Vca, morsetti a molla estraibili
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.3860.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO 4083KM-C 0,5s_ AC 115-230V |
EAN | 4049088159411 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 233 g |
Peso netto parte singola | 233 g |
Volume confezionato | 758 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |