dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO 4083KM-C 0,5s_ AC 115-230V
Numéro d'article R1.188.3860.0
Unité de base également pour ascenseurs EN 81-20/50 et chaudières EN50156-1, commande à simple canal ou bicanale, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance, détection de courts-circuits transversaux, surveillance synchrone 0,5 seconde, 3 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 115-230 V c.a., borne à ressort enfichable
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.3860.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNO 4083KM-C 0,5s_ AC 115-230V |
EAN | 4049088159411 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 233 g |
poids net pièce unique | 233 g |
volume emballé | 758 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |