插拔式PCB端子 8142 Z / 7 OB
物料号 27.602.0753.0
插拔式接线端子,带螺钉连接,采用升降笼技术 用于带排针的PCB,7极,无标识,针距: 5mm,系列号: 8142 Z /7 OB
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 27.602.0753.0 |
---|---|
文章描述 | 插拔式PCB端子 8142 Z / 7 OB |
EAN | 4049088064852 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |