14467

Installationskleinverteiler WIV RST16 40 kVA Typ 1b

Artikelnr. 93.053.8101.1

System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine 63 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 40 kVA. Dank der integrierten Messeinrichtung ist die Verbrauchsmessung sowie die Überwachung einer symmetrischen Lastverteilung auf allen Außenleitern möglich. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem RST16. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Über die abgesicherte, steckbare Weiterleitung mittels RST50, welche im Lieferumfang enthalten ist, kann ein weiterer gesis® WIV Systemverteiler 20 kVA versorgt werden.

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer93.053.8101.1
Artikelbezeichnung Installationskleinverteiler WIV RST16 40 kVA Typ 1b
EAN4049088698859
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85371098

Verpackungsmaße

Länge verpackt600 mm
Breite verpackt400 mm
Höhe verpackt200 mm
Bruttogewicht verpackt13500 g
Nettogewicht Einzelteil12000 g
Volumen verpackt77072 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland