14467

Cuadro de distribución pequeño WIV GST18 20 kVA Typ 1b

Numer produktu 93.053.6009.1

Sistema gesis® WIV – Caja de distribución precableada con alimentación enchufable a través de conector RST50 o fuente de alimentación trifásica CEKON de 32A para una carga máxima de conexión de hasta 20kVA. Gracias a la integración del módulo de medición es posible medir tanto el consumo como el control de la distribución de carga simétrica en todos los conductores externos. Las salidas se suministran a través del sistema de instalación GST®18 homologado acorde a la norma IEC 61535. Cada circuito está protegido de forma individual, las 16 salidas están protegidas con protección RCD. Varias conexiones pueden estar conectadas o desconectadas a través de un interruptor común. El sistema de distribución consiste en salidas enchufables y no enchufables. Si se requiere, las salidas no enchufables, pueden utilizarse para alimentar por ejemplo sistemas de iluminación o refrigeración. También están disponibles para ampliar instalaciones existentes. Se ponen en funcionamiento de forma muy sencilla. Cableado de 3m, 32A, CEKON, conexión RST50 incluido.

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza93.053.6009.1
Descripción de los artículos Cuadro de distribución pequeño WIV GST18 20 kVA Typ 1b
EAN4049088526305
Unidad de embalaje1 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85371098

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada600 mm
Anchura embalada400 mm
Altura embalada200 mm
Peso bruto embalado15000 g
Peso neto de una pieza13500 g
Volumen de la caja de cartón77072 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje1 pieza(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe