
Verteiler GST18I5V 2A1T E 2 SW
Numer produktu 99.421.5772.2
T-Verteiler GST18i5, 5/3-polig, 1 Eingang und 1 horizontaler Ausgang 5- polig (Eingang mit Verriegelung), 1 vertikaler Ausgang 3-polig, L2, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.421.5772.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 2A1T E 2 SW |
EAN | 4015573789357 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 23,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |