distributeur GST18I3V 3P1 V WS
Numéro d'article 92.030.4953.0
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.030.4953.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3V 3P1 V WS |
EAN | 4015573437227 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 3584 g |
poids net pièce unique | 33,7 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |