Verteiler GST18I3V 3P1 V WS
Numer produktu 92.030.4953.0
Verteilerblock GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, ohne Befestigungsmöglichkeit, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.4953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 3P1 V WS |
EAN | 4015573437227 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3584 g |
Nettogewicht Einzelteil | 33,7 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |