Verteiler GST18I3V 3P1 B V TB06
Numer produktu 92.030.7153.0
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.7153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 3P1 B V TB06 |
EAN | 4049088350764 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 175 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 707 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,99 g |
Volumen verpackt | 245 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |