
Verteiler GST08I2VD6P 75T 30WS
Artikelnr. 90.230.3029.2
GST08i2 Netzanschlussleitung Verteiler - Eurostecker, Länge 3,0 m, 2-polig, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 2,5 A, Kodierfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03V2V2H2-F
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.3029.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST08I2VD6P 75T 30WS |
EAN | 4049088365775 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,3 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |