31147

Wartungsschaltermodul FH DS 40 M25

Numer produktu 75.456.0155.1

podis CON 5G16 Wartungsschaltermodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und Schaltung des Abzweigs; intern ist ein 3-poliger Wartungsschalter 40 A / 400 V mit Schaltleistung AC-23A (Pe) 11 kW und Hilfskontakt 16 A verbaut und verdrahtet; für M25-Kabelverschraubung Ausgang und einem integrierten Signalstecker M12-A, plus optionale Ausbrüche für M25- Kabelverschraubung und M12 Gerätestecker (Kabelverschraubungen als Zubehör bestellbar); abschließbar; Farbe schwarz

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.456.0155.1
Artikelbezeichnung Wartungsschaltermodul FH DS 40 M25
EAN4049088646164
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt505 mm
Breite verpackt155 mm
Höhe verpackt165 mm
Bruttogewicht verpackt2122,5 g
Nettogewicht Einzelteil1800 g
Volumen verpackt12916 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe