Wartungsschaltermodul FH DS 40 M25
Numer produktu 75.456.0155.1
podis CON 5G16 Wartungsschaltermodul; kombiniert Flachleitungsabgriff und Schaltung des Abzweigs; intern ist ein 3-poliger Wartungsschalter 40 A / 400 V mit Schaltleistung AC-23A (Pe) 11 kW und Hilfskontakt 16 A verbaut und verdrahtet; für M25-Kabelverschraubung Ausgang und einem integrierten Signalstecker M12-A, plus optionale Ausbrüche für M25- Kabelverschraubung und M12 Gerätestecker (Kabelverschraubungen als Zubehör bestellbar); abschließbar; Farbe schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.456.0155.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Wartungsschaltermodul FH DS 40 M25 |
EAN | 4049088646164 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2122,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1800 g |
Volumen verpackt | 12916 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |