22015

Leiterplattenklemme 8562 N / 8 OB HW

Artikelnr. 27.010.3853.0

Leiterplattenklemme, 8-polig, mit Lötpin (3,5mm), Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer27.010.3853.0
Artikelbezeichnung Leiterplattenklemme 8562 N / 8 OB HW
EAN4015573873001
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandTW
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt260 mm
Breite verpackt200 mm
Höhe verpackt140 mm
Bruttogewicht verpackt1911 g
Nettogewicht Einzelteil3,96 g
Volumen verpackt7280 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge390 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland