PCB排针 8543… /16 90° D1.0/0.8

物料号 Z5.532.1625.0

PCBA排针,16极,针距: 3,5mm,焊针: 0,8mm 直径,弯针,黑,适用于插拔式接线端子,系列号 8543

没有了!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号Z5.532.1625.0
文章描述 PCB排针 8543… /16 90° D1.0/0.8
EAN4015573354197
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重4,6 g
容积包装0 ccm
0 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他