PCB排针 8113 SEG / 2 / 4 W OB
Numer produktu 27.336.0253.0
PCB 2层排针,4极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 5.08 mm,系列号: 8113 SEG/ 2/ 4 W OB
没有了!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 27.336.0253.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8113 SEG / 2 / 4 W OB |
EAN | 4015573687240 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | GB |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 6,02 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |