21389

PCB 连接器 8113 BFK / 2 TOP

物料号 25.820.0253.0

PCB 母头连接器,针距:5mm,引线方向与连接方向一致,弹簧连接,2极,颜色:灰,有标记,系列号:8113 BFK/2

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号25.820.0253.0
文章描述 PCB 连接器 8113 BFK / 2 TOP
EAN4015573501782
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度200 mm
包装宽度89 mm
高度包装54 mm
包装毛重340 g
单件净重2,867 g
容积包装961 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他