Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 G OB
Artikelnr. 27.334.0253.0
Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 4 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5mm, Typ: 8113 SEG/ 2/ 4 G OB
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.334.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 G OB |
EAN | 4015573687189 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,9 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |