Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSK /2 0,75 OB
Artikelnr. 25.399.9853.5
Abzweigsteckverbinder, Abdeckung rot, 3 -polig, mit IDC-Anschluß, Typ: 8113 B/2 SKO.75 OB
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.399.9853.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSK /2 0,75 OB |
EAN | 4015573502499 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,34 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |