Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 00.770.0306.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable plano 5G10 FR/LSOH GN B2 |
EAN | 4049088465451 |
Unidad de embalaje | 1 m |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444999 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 1000 mm |
---|---|
Anchura embalada | 540 mm |
Altura embalada | 1000 mm |
Peso bruto embalado | 553900 g |
Peso neto de una pieza | 987,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 540000 ccm |
Empaquetado | rollo |
Unidad de embalaje | 500 m |