外罩 EX GOT GT 6 M25 09IA Z4
物料号 99.732.3329.7
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 99.732.3329.7 |
---|---|
文章描述 | 外罩 EX GOT GT 6 M25 09IA Z4 |
EAN | 4015573741690 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 264 mm |
---|---|
包装宽度 | 181 mm |
高度包装 | 116 mm |
包装毛重 | 3395 g |
单件净重 | 301,6 g |
容积包装 | 5543 ccm |
包装 | |
10 一片 |