23185

Hus EX GOT GT 6 M25 09IA Z4

Vare nummer 99.732.3329.7

stik M25 / EX GOT GT 6 M25 09IA Z4

No longer available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

99.732.3329.7
Hus EX GOT GT 6 M25 09IA Z4
EAN4015573741690
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

264 mm
181 mm
116 mm
3395 g
301,6 g
5543 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others