Analog-Eingangsmodul FLEX REG 4/0 AE
Artikelnr. G0.000.0667.0
System gesis® FLEX REG - Der Analogeingang 4-fach (ABB AE/S4.2) ist ein eigenständiges KNX Gerät, eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Es hat vier analoge Eingänge die die marktüblichen Sensoren erfassen. Die Netzversorgung erhält das Modul von einem vorgeschalteten gesis® FLEX Modul. Der KNX Anschluss und die Sensoranschlüsse erfolgen steckbar und ermöglichen einfaches Trennen von Automation und Installation.
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0667.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Analog-Eingangsmodul FLEX REG 4/0 AE |
EAN | 4049088249853 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 635 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |