Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.610.1800.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kurtyna bezpieczeństwa SLC4-B14-1800 |
EAN | 4049088679865 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | HU |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 2400 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 75 mm |
Wysokość opakowania | 176 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7700 g |
Waga netto pojedynczej części | 5040 g |
Objętość opakowania | 31680 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |