Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.610.1800.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cortinas de seguridad SLC4-B14-1800 |
EAN | 4049088679865 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | HU |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 2400 mm |
---|---|
Anchura embalada | 75 mm |
Altura embalada | 176 mm |
Peso bruto embalado | 7700 g |
Peso neto de una pieza | 5040 g |
Volumen de la caja de cartón | 31680 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |