Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.880.3553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8413 BFK / 5 TOP OB |
EAN | 4015573621534 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 199 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 500 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,2 g |
Objętość opakowania | 1397 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |