Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 25.390.3553.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8413 S / 5 G OB |
EAN | 4015573199606 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 104 mm |
---|---|
包装宽度 | 89 mm |
高度包装 | 67 mm |
包装毛重 | 139,9 g |
单件净重 | 2,538 g |
容积包装 | 620 ccm |
包装 | |
50 一片 |