Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 5 TOP K
Numer produktu 25.880.0553.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 5-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.880.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 5 TOP K |
EAN | 4015573621404 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |