Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 2 VL OB SW
Artikelnr. 25.346.3253.1
Leiterplatten-Buchsenleiste, Raster 5,08mm, Leiterabgang entgegen der Kodierseite und 90° zur Steckrichtung, Schraubanschluss, 2-pol ig, Farbe schwarz, ohne Beschriftung, Typ: 8213 B/2 VL OB SW
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.346.3253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 2 VL OB SW |
EAN | 4015573635715 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,06 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |