电缆组件 RST20I5KS-S 40P 70SW
物料号 96.454.7004.1
RST20i5 连接线缆 公头-自由端, 5芯, 预制螺钉连接线束, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 线缆类型 H05VV-F, 長度 7.0m, 接线线径 4.0mm², 编码颜色 黑色
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.454.7004.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 RST20I5KS-S 40P 70SW |
EAN | 4015573920453 |
订货单位 | 3 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |