Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 40P 70SW
Artikelnr. 96.454.7004.1
RST20i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 5-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 7,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm², Kodierfarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.454.7004.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I5KS-S 40P 70SW |
EAN | 4015573920453 |
Bestelleinheit | 3 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |