文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 4L.437.2037.8 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 RST08I3 KS1- 75 L 20KG |
EAN | 4049088573927 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 398 mm |
---|---|
包装宽度 | 302 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 8700 g |
单件净重 | 167 g |
容积包装 | 23799 ccm |
包装 | |
50 一片 |