Konfektionierte Leitung MST32I3KCBS 60 070BLC1
Artikelnr. G5.031.0706.1
METALYNX² Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz blau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.031.0706.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST32I3KCBS 60 070BLC1 |
EAN | 4049088194979 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11860 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2765 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |