assemblage de câbles GST15I2KS-S 15BW 99BL02
Numéro d'article 91.222.9974.6
gesis® MINI câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.9974.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KS-S 15BW 99BL02 |
EAN | 4049088441035 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8744 g |
poids net pièce unique | 841,3 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |